Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8759 kr - 6,2873 kr | 2798 I lager |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 14,0244 kr - 22,6788 kr | 455 I lager |
5.118 in
130.0 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
4.35 in
110.5 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 76055 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Välvd
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vit
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
7
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 11539 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Välvd
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 85879 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
| 17,7081 kr - 17,7081 kr | 750 I lager |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,8343 kr - 1,1672 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
Välvd
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 1,2502 kr - 1,3892 kr | 110500 I lager |
0.453 in
11.5 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 0,8861 kr | 1064 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Välvd
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vit
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 1,0888 kr - 1,5237 kr | 19487 I lager |
1.008 in
25.6 mm
|
Välvd
|
0.496 in
12.6 mm
|
Vit
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 86350 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 20090 I lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Välvd
|
0.354 in
9.0 mm
|
Vit
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,8861 kr - 1,2352 kr | 116560 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Välvd
|
0.335 in
8.5 mm
|
Svart
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4
|
||
| 1,182 kr - 3,286 kr | 3400 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 10338209 | 0,5199 kr - 0,5199 kr | 8875 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 14704 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,3283 kr - 0,3283 kr | 37145 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 19,4326 kr - 43,7334 kr | 5255 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 10336915 | 2,0415 kr - 2,0415 kr | 6926 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
|
| 14,3795 kr - 34,9391 kr | 1675 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta