Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,4326 kr - 43,7334 kr | 5155 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 0,3283 kr - 0,3283 kr | 37145 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 14704 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2199 kr - 0,3422 kr | 9000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
1
|
||
| 0,9809 kr - 1,5258 kr | 2700 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
Naturfärgad
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 1,8204 kr - 2,8318 kr | 800 I lager |
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.732 in
18.6 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
1
|
||
| 1,0808 kr - 1,6812 kr | 100 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.346 in
8.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 9,0301 kr - 14,0468 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 0,2975 kr - 0,4628 kr | 29400 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 0,8512 kr - 1,3241 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 1,9161 kr - 2,9806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.634 in
41.5 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 9,6996 kr - 15,0883 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 0,5653 kr - 0,8794 kr | 29000 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
||
| 0,6418 kr - 0,9985 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,5972 kr - 0,929 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1
|
||
| 0,2688 kr - 0,4182 kr | 64000 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
1
|
||
| 0,9394 kr - 1,4613 kr | 3000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
1
|
||
| 1,2306 kr - 1,9143 kr | 98 I lager |
1.091 in
27.7 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,2316 kr - 0,3603 kr | 99 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1
|
||
| 1,0516 kr - 1,9473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.421 in
10.7 mm
|
Välvd
|
0.177 in
4.5 mm
|
Svart
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta