Meny Sök

Tryckplugg 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Vit

Vit plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har välvt huvud.
Essentra artikelnummer:

10060490

Tillverkarens artikelnummer:

054047760003

76055 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,8861 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

886,10 kr

1000 x 0,8861 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 7.0 mm
d 4.6 mm
H 6.2 mm
h 5.0 mm
Färg Vit
Material LDPE - PIR
Typ 7
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss