Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3795 kr - 34,9391 kr | 1675 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,3283 kr - 0,3283 kr | 11150 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 10336892 | 0,7825 kr - 0,7825 kr | 27750 I lager |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
|
| 0,9645 kr - 0,9645 kr | 15149 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,6398 kr - 0,6398 kr | 21451 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 10336915 | 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5426 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
|
| 19,4326 kr - 43,7334 kr | 4955 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 10338209 | 0,5199 kr - 0,5199 kr | 4875 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 1,182 kr - 3,286 kr | 800 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 14704 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 13,2404 kr - 13,2404 kr | 350 I lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 22,8859 kr - 22,8859 kr | 555 I lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 22,2646 kr - 22,2646 kr | 987 I lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 49150 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,6494 kr - 2,4304 kr | 45000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 1,79 kr - 4,3957 kr | 41750 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,9719 kr - 2,3564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,3964 kr - 1,4832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | 5864 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta