Meny Sök

Tryckplugg 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Denna cylinderplugg har konvexa sidor för att säkerställa säker passning. Den används i många olika tillämpningar. Snabba att montera och demontera.
Essentra artikelnummer:

10338223

Tillverkarens artikelnummer:

1287229

24451 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,6398 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

639,80 kr

1000 x 0,6398 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 18.7 mm
d 16.5 mm
H 9.0 mm
h 7.0 mm
Gängstorlek M18x2, M18x1.5, M8x1
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 50%
Commodity Code 3923509000

Produkten 1287229 ersätter:

Tryckplugg 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturfärgad
Essentra artikelnummer: 10547144
Tillverkarens artikelnummer: 465686

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss