Meny Sök

Tryckplugg 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Naturfärgad

Naturfärgad plugg av LDPE, trycks i. Pluggen, även kallad propp, kan lätt tryckas in i för att skydda och se tilltalande ut. Pluggen har platt huvud.
Essentra artikelnummer:

10087602

Tillverkarens artikelnummer:

12977

600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 2999 1,4832 kr
3000 - 5999 0,6878 kr
6000 + 0,3964 kr
Standardförpackning: 6000

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

889,92 kr

600 x 1,4832 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 14.0 mm
d 10.7 mm
H 8.2 mm
h 6.0 mm
Gängstorlek M10x1.5
Färg Naturfärgad
Material LDPE - PIR
Typ 1
Recycled Content Percentage % 98%
Commodity Code 39235

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss