Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,3795 kr - 34,9391 kr | 1675 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 0,3283 kr - 0,3283 kr | 11150 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1
|
||
| 10336892 | 0,7825 kr - 0,7825 kr | 27750 I lager |
0.567 in
14.4 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
1
|
|
| 0,9645 kr - 0,9645 kr | 15149 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
||
| 0,6398 kr - 0,6398 kr | 21451 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 10336915 | 2,0415 kr - 2,0415 kr | 5426 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.283 in
32.6 mm
|
1
|
|
| 19,4326 kr - 43,7334 kr | 4955 I lager |
1.941 in
49.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
1
|
||
| 10338209 | 0,5199 kr - 0,5199 kr | 4875 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
|
| 1,182 kr - 3,286 kr | 800 I lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
1
|
||
| 0,9734 kr - 0,9734 kr | 14704 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 13,2404 kr - 13,2404 kr | 350 I lager |
2.894 in
73.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.346 in
59.6 mm
|
1
|
||
| 22,8859 kr - 22,8859 kr | 555 I lager |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
| 22,2646 kr - 22,2646 kr | 987 I lager |
3.24 in
82.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
2.902 in
73.7 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 49150 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,6494 kr - 2,4304 kr | 45000 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.228 in
5.8 mm
|
Naturfärgad
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
1
|
||
| 1,79 kr - 4,3957 kr | 41750 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
1
|
||
| 0,9719 kr - 2,3564 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
||
| 0,3964 kr - 1,4832 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
1
|
||
| 2,4409 kr - 2,4409 kr | 5864 I lager |
1.37 in
34.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1
|
||
| 1,6125 kr - 6,0428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1