Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10072691 | 0,6672 kr - 2,5136 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1
|
|
| 2,3817 kr - 4,1594 kr | 1800 I lager |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.512 in
38.4 mm
|
1
|
||
| 6,3761 kr - 20,015 kr | 1725 I lager |
2.52 in
64.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
1
|
||
| 6,7607 kr - 9,465 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.071 in
78.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.846 in
21.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
1
|
||
| 0,8698 kr - 3,2461 kr | 6500 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | 729 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Svart
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
||
| 1,8936 kr - 1,8936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 2,3176 kr - 2,3176 kr | 6500 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
||
| 0,8284 kr - 1,1553 kr | 22512 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 2,0119 kr - 2,0119 kr | 9031 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
|
||
| 0,6257 kr - 2,3472 kr | 24226 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 2,5149 kr - 6,0724 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.598 in
40.6 mm
|
1
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
1
|
||
| 2,6826 kr - 2,6826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
1
|
||
| 0,5394 kr - 2,0198 kr | 73100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 6,8495 kr - 14,869 kr | 200 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
1
|
||
| 0,8092 kr - 3,0297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,8935 kr - 2,1752 kr | 45000 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1
|
||
| 2,4557 kr - 2,4557 kr | 845 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
||
| 4,4529 kr - 4,4529 kr | 104 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Svart
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta