Tryckpluggar är ett praktiskt val för att stänga många olika hål eller borrhål i samband med tillverkningsarbeten eller transport och de kan appliceras i färdiga produkter. Utformade för att skydda den som hanterar ytor med hål med vassa kanter. De olika modellerna i vårt sortiment kan också användas för att skydda mot inträngande föroreningar.
De är lätta att få på plats och ta bort med ett enkelt tryck. Används i diverse tillämpningar, bl.a. medicinska, fordon, livsmedel och industrimaskiner.
Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion.
Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad Serienummer: , SR1011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Huvudform | h | Färg | H | d | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,9607 kr - 33,9214 kr | 1700 I lager |
3.642 in
92.5 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1
|
||
| 8,7671 kr - 13,6377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.409 in
112.0 mm
|
|
0.654 in
16.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.677 in
17.2 mm
|
3.89 in
98.8 mm
|
1
|
||
| 9,4171 kr - 14,6489 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.843 in
123.0 mm
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.398 in
111.7 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta