Podporné drôtené háky sú užitočné na kontrolu zaťaženia v rôznych aplikáciách, ako je napríklad povrchová úprava farieb a manipulácia s materiálom. Vhodné pre aplikácie so silným zaťažením. Sú odolné voči korózii.
Materiál: Oceľ Farba: Prírodná, Skupina SR: SR1087
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Tvar | L | Materiál | W | Typ | WD | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1434 € - 0,1594 € | 1900 Na sklade |
Plochý v tvare S
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.984 in
25.0 mm
|
5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0482 € - 0,0505 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0569 € - 0,0632 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0441 € - 0,0485 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,0599 € - 0,0631 € | 10000 Na sklade |
V tvare CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1179 € - 0,1244 € | 1190 Na sklade |
Tvaru C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0624 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0459 € - 0,0482 € | 200 Na sklade |
V tvare CV
|
2.362 in
60.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0626 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1652 € - 0,1736 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0725 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0829 € - 0,0874 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0771 € - 0,081 € | 11250 Na sklade |
V tvare CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1062 € - 0,1114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
9.843 in
250.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1523 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1711 € - 0,1808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
7.874 in
200.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
5.906 in
150.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1127 € - 0,1179 € | Požiadajte o dodací termin tu |
V tvare CV
|
3.937 in
100.0 mm
|
Oceľ
|
1.181 in
30.0 mm
|
2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0667 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Tvaru C
|
2.953 in
75.0 mm
|
Oceľ
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku