Menu Hľadať

Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 250.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10339879

Starý kód produktu:

1317768

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1250 - 6249 0,1087 €
6250 + 0,1037 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 1250

Celková cena:

135,88 €

1250 x 0,1087 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 250.0 mm
WD 2.0 mm
W 20.0 mm
Typ 3
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Farba Prírodná
Tvar Tvaru C
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317768 nahrádza:

Závesné háky v tvare C 3 2.0 mm 250.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10449325
Starý kód produktu: 460539

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás