Menu Hľadať

Ploché V a C-háčiky z okrúhleho drôtu 3.0 mm 100.0 mm Oceľ

Primarily used to support loads during paint finishing, surface treatment and material handling. Ideal or wider parts or multiple styles of parts with varying thickness. Is reusable.
Nový kód produktu:

10339824

Starý kód produktu:

1317756

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1250 - 12499 0,1114 €
12500 + 0,1056 €
Množstvo v balení: 1250

Objednávka v násobkoch 1250

Celková cena:

139,25 €

1250 x 0,1114 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 100.0 mm
WD 3.0 mm
W 20.0 mm
Typ 1
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Tvar V tvare CV
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317756 nahrádza:

Závesné háky v tvare V 3.0 mm 100.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10449226
Starý kód produktu: 460527

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás