Menu Hľadať

Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 150.0 mm Oceľ

This reusable C-shaped round wire hook is manufactured from steel and supports hanging loads during painting, surface treatments, and material handling.
Nový kód produktu:

10339893

Starý kód produktu:

1317772

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
625 - 3124 0,1523 €
3125 + 0,1451 €
Množstvo v balení: 625

Objednávka v násobkoch 625

Celková cena:

95,19 €

625 x 0,1523 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
L 150.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Typ 4
Plný materiál Pomedený oceľový drôt
Farba Prírodná
Tvar Tvaru C
Commodity Code 7318190090

Produkt 1317772 nahrádza:

Závesné háky v tvare C 4 3.0 mm 150.0 mm Oceľ
Nový kód produktu: 10448410
Starý kód produktu: 460543

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás