Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - zatlačovacie spony s ozubením

Na sklade

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Skupina SR: SR1968

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,0412 € - 0,0509 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.7 mm
9.3 mm
8.7 mm
5.2 - 5.3 mm
0,0941 € - 0,1161 € 6000 Na sklade
Polyamid 6.6
1.5 mm
12.2 mm
15.1 mm
6.2 mm
0,0604 € - 0,0745 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.5 mm
16.2 mm
9.5 mm
4.6 - 4.8 mm
0,1193 € - 0,1472 € 1000 Na sklade
Polyamid 6.6
0.8 mm
5 mm
8.7 mm
6.5 - 6.7 mm
0,0378 € - 0,0467 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
0.8 mm
8.1 mm
5.9 mm
3.0 - 3.2 mm
0,1466 € - 0,1811 € 475 Na sklade
Polyamid 6.6
1.3 mm
4.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0612 € - 0,0756 € 185 Na sklade
Polyamid 6.6
1.1 mm
7 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0636 € - 0,0785 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.2 mm
4.3 mm
12.7 mm
6.6 - 6.8 mm
0,0358 € - 0,0443 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
6.4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0435 € - 0,0537 € 1000 Na sklade
Polyamid 6.6
1.3 mm
3.3 mm
15.1 mm
3.7 - 4.5 mm
0,0858 € - 0,106 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.6 mm
10.2 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0735 € - 0,0907 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.5 mm
11.1 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0662 € - 0,0817 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.8 mm
3 mm
11.1 mm
7.7 - 8.7 mm
0,0607 € - 0,0749 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
2.5 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0765 € - 0,0945 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
6.2 - 6.4 mm
0,0476 € - 0,0588 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.5 mm
8 mm
3.6 mm
2.4 - 2.8 mm
0,0636 € - 0,0785 € 150 Na sklade
Polyamid 6.6
1.6 mm
6.4 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0833 € - 0,1028 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0381 € - 0,0471 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
3.2 mm
3.4 mm
0,1173 € - 0,1449 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
16.2 mm
19.1 mm
  • z/zo 6
Zatlačovacie nity 9.3 mm 9.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224236

Cenové rozpätie
0,0509 € - 0,0412 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.2 - 5.3 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 12.2 mm 12.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224250

Cenové rozpätie
0,1161 € - 0,0941 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.2 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 16.2 mm 16.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224045

Cenové rozpätie
0,0745 € - 0,0604 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.8 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 5.0 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224199

Cenové rozpätie
0,1472 € - 0,1193 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 - 6.7 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 8.1 mm 8.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224304

Cenové rozpätie
0,0467 € - 0,0378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 4.8 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224342

Cenové rozpätie
0,1811 € - 0,1466 €

Úroveň zásob
475 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 7.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224243

Cenové rozpätie
0,0756 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
185 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.5 mm
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 4.3 mm 4.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224267

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.6 - 6.8 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 6.4 mm 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224120

Cenové rozpätie
0,0443 € - 0,0358 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.2 mm
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 3.3 mm 3.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224410

Cenové rozpätie
0,0537 € - 0,0435 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.7 - 4.5 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 0.252 in 10.2 mm 10.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224403

Cenové rozpätie
0,106 € - 0,0858 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.2 - 6.4 mm
  • Hrúbka steny
    10.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    14.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
Zatlačovacie nity 11.1 mm 11.13 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224441

Cenové rozpätie
0,0907 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 3.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224212

Cenové rozpätie
0,0817 € - 0,0662 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.7 - 8.7 mm
  • Priemer hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 2.5 mm 2.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224328

Cenové rozpätie
0,0749 € - 0,0607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.2 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 0.252 in 1.6 mm 1.63 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224311

Cenové rozpätie
0,0945 € - 0,0765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.2 - 6.4 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
  • Dĺžka kotvy
    5.1 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Zatlačovacie nity 8.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224205

Cenové rozpätie
0,0588 € - 0,0476 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.4 - 2.8 mm
  • Priemer hlavy
    3.6 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 6.4 mm 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224366

Cenové rozpätie
0,0785 € - 0,0636 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 8.0 mm 7.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224373

Cenové rozpätie
0,1028 € - 0,0833 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 0.091 in 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365533

Cenové rozpätie
0,0471 € - 0,0381 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    5 mm
  • Priemer hlavy
    3.4 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacie nity 0.183 in 16.2 mm 16.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365540

Cenové rozpätie
0,1449 € - 0,1173 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Hrúbka steny
    16.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    20.7 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná