Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - zatlačovacie spony s ozubením

Na sklade

Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).

Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.

This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.

UL94 V2 flame rated options

Skupina SR: SR1968

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
104 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Výška hlavy Hrúbka steny Priemer hlavy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,0309 € - 0,0382 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
0.8 mm
2.4 mm
7.1 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0343 € - 0,0423 € 41000 Na sklade
Polyamid 6.6
0.7 mm
4 mm
5.2 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0711 € - 0,0878 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
4.8 mm
5.2 mm
3.3 - 3.8 mm
0,0424 € - 0,0524 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
3.1 mm
7.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0644 € - 0,0796 € 150 Na sklade
Polyamid 6.6
1.4 mm
8.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0868 € - 0,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
11.8 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0377 € - 0,0465 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
4 mm
11.9 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0877 € - 0,1082 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
12.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,063 € - 0,0778 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.3 mm
5.6 mm
12.7 mm
6.1 - 6.3 mm
0,0647 € - 0,0799 € 300 Na sklade
Polyamid 6.6
1.7 mm
9.5 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,027 € - 0,0334 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.8 mm
11.4 mm
8.7 mm
4.1 - 4.4 mm
0,0444 € - 0,0548 € 11120 Na sklade
Polyamid 6.6
1.5 mm
14 mm
6.4 mm
3.0 - 3.2 mm
0,0903 € - 0,1114 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.8 mm
9.3 mm
15.1 mm
6.2 - 6.6 mm
0,0491 € - 0,0606 € 982 Na sklade
Polyamid 6.6
1 mm
1.7 mm
4.7 mm
2.3 - 2.4 mm
0,0355 € - 0,0438 € 640 Na sklade
Polyamid 6.6
1.1 mm
3.2 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
0,0612 € - 0,0756 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.2 mm
3.2 mm
12.7 mm
6.1 - 6.4 mm
0,0594 € - 0,0734 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.4 mm
10.3 mm
15.1 mm
7.0 - 7.2 mm
0,067 € - 0,0827 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1.8 mm
14.1 mm
8.7 mm
4.6 - 4.8 mm
0,0624 € - 0,077 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
1 mm
8.4 mm
11.5 mm
6.1 - 6.5 mm
0,0355 € - 0,0438 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyamid 6.6
3.1 mm
1.7 mm
8.7 mm
4.2 - 4.4 mm
  • z/zo 6
Zatlačovacie nity 2.4 mm 2.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224076

Cenové rozpätie
0,0382 € - 0,0309 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.3 - 2.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 4.0 mm 3.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224106

Cenové rozpätie
0,0423 € - 0,0343 €

Úroveň zásob
41000 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.1 mm
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    0.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 4.8 mm 4.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224090

Cenové rozpätie
0,0878 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.2 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 3.1 mm 3.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224083

Cenové rozpätie
0,0524 € - 0,0424 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.4 mm
  • Priemer hlavy
    7.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 8.8 mm 8.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224380

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,0644 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 11.8 mm 11.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224427

Cenové rozpätie
0,1071 € - 0,0868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 4.0 mm 3.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224229

Cenové rozpätie
0,0465 € - 0,0377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.1 - 5.2 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 12.6 mm 12.6 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224434

Cenové rozpätie
0,1082 € - 0,0877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 5.6 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224359

Cenové rozpätie
0,0778 € - 0,063 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 9.5 mm 9.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224397

Cenové rozpätie
0,0799 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 11.4 mm 11.4 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224151

Cenové rozpätie
0,0334 € - 0,027 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 14.0 mm 13.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224298

Cenové rozpätie
0,0548 € - 0,0444 €

Úroveň zásob
11120 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 9.3 mm 9.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224274

Cenové rozpätie
0,1114 € - 0,0903 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.2 - 6.6 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 1.7 mm 1.68 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224038

Cenové rozpätie
0,0606 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
982 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.3 - 2.4 mm
  • Priemer hlavy
    4.7 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 3.2 mm 3.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224168

Cenové rozpätie
0,0438 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
640 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.2 - 4.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 0.241 in 3.2 mm 3.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224335

Cenové rozpätie
0,0756 € - 0,0612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.4 mm
  • Hrúbka steny
    3.2 mm
  • Dĺžka kotvy
    7.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Zatlačovacie nity 10.3 mm 10.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224281

Cenové rozpätie
0,0734 € - 0,0594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7.2 mm
  • Priemer hlavy
    15.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 14.1 mm 14.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224182

Cenové rozpätie
0,0827 € - 0,067 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 8.4 mm 8.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10365601

Cenové rozpätie
0,077 € - 0,0624 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.5 mm
  • Priemer hlavy
    11.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
Zatlačovacie nity 1.7 mm 1.65 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10224175

Cenové rozpätie
0,0438 € - 0,0355 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.2 - 4.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.7 mm
  • Výška hlavy
    3.1 mm
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6