Menu Hľadať

Zatlačovacie nity - spínacie

Na sklade

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Skupina SR: SR2316

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
149 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Výška hlavy Priemer hlavy Dĺžka čapu Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,2745 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
2.2 - 3.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,192 € - 0,192 € 700 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.66
8.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
0,2673 € - 0,2673 € 114300 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
7.5 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1277 € - 0,1277 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,3398 € - 0,3398 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6
24.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € 40 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
0,117 € - 0,117 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
6.4 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1392 € - 0,1392 € 4000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,2673 € - 0,2673 € 400 Na sklade
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
4.0 - 5.0 mm
3.6 - 3.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,2517 € - 0,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
Opálená (hnedá)
Polyamid 4.6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
2.2 mm
9.0 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
2.2 mm
9.0 mm
7.5 - 8.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,2033 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
4.4 - 5.5 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1707 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1009 € - 0,1072 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1479 € - 0,1479 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,145 € - 0,145 € 13200 Na sklade
Čierna
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,145 € - 0,145 € Požiadajte o dodací termin tu
Biela
Polyamid 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
  • z/zo 8
Rozperný nit 2.2 mm 3.1 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173541

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.2 - 3.1 mm
Zatlačovacie nity Polyamid 6.66 3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in

10174265

Cenové rozpätie
0,192 € - 0,192 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    8.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.1 - 6.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 5.5 mm
Rozperný nit 7.5 mm 4.0 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173503

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
114300 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 4.0 mm
Rozperný nit 2.5 mm 3.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173008

Cenové rozpätie
0,1277 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.0 mm
  • Dĺžka čapu
    7.1 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 20.5 mm 21.5 mm Polyamid 6 Čierna

10321003

Cenové rozpätie
0,3398 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23.0 mm
  • Dĺžka čapu
    24.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    6.4 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.6 mm
  • Montážna sila
    8.0 kg
Rozperný nit 2.1 mm 2.8 mm Polyamid 6 Čierna

10172506

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.0 mm
  • Dĺžka čapu
    5.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 5.5 mm 6.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174142

Cenové rozpätie
0,117 € - 0,117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.0 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    5.5 - 6.5 mm
Rozperný nit 6.5 mm 7.5 mm Polyamid 6 Čierna

10173084

Cenové rozpätie
0,1392 € - 0,1392 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.0 mm
  • Dĺžka čapu
    11.0 mm
  • Priemer hlavy čapu
    8.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.8 mm
  • Priemer hlavy
    5.0 mm
Rozperný nit 4.0 mm 5.0 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173510

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.0 - 5.0 mm
Rozperný nit 2.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.66 Čierna

10173985

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Rozperný nit 2.0 mm 6.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10173930

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.2 mm
  • Dĺžka čapu
    4.5 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 2.0 mm 3.0 mm Polyamid 4.6 Opálená (hnedá)

10173497

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.5 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 3.0 mm
Rozperný nit 3.0 mm 4.0 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174081

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.6 - 3.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 4.0 mm
Rozperný nit 7.5 mm 8.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10174043

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.5 - 8.5 mm
Rozperný nit 4.4 mm 5.5 mm Polyamid 6.66 Čierna

10173916

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,2033 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.4 - 5.5 mm
Rozperný nit 2.9 mm 3.6 mm Polyamid 6.66 Čierna

10173893

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.1 - 2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.9 - 3.6 mm
Rozperný nit 4.3 mm 5.2 mm Polyamid 6.66 Čierna

10645024

Cenové rozpätie
0,1072 € - 0,1009 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6.4 mm
  • Dĺžka čapu
    7.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    5.0 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.4 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 3.7 mm 4.4 mm Polyamid 6 Biela

10172551

Cenové rozpätie
0,1479 € - 0,1479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.6 mm
  • Dĺžka čapu
    7.2 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    8.0 mm
Rozperný nit 1.3 mm 2.0 mm Polyamid 6 Čierna

10172483

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
13200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    3.2 mm
  • Dĺžka čapu
    3.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm
Rozperný nit 0.6 mm 1.2 mm Polyamid 6 Biela

10172476

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    2.4 mm
  • Dĺžka čapu
    2.8 mm
  • Priemer hlavy čapu
    4.2 mm
  • Výška hlavy čapu
    1.2 mm
  • Priemer hlavy
    6.4 mm