10173510
SRHR-3065
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,2673 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.256 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 6.5 mm |
| Priemer hlavy | 6.4 mm |
| Priemer hlavy | 0.252 in |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.142 - 0.126 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 3.6 - 3.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 4.0 - 5.0 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.157 - 0.197 in |
| Farba | Opálená (hnedá) |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku