10172476
SR-2024W
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,145 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dĺžka kotvy | 0.094 in |
|---|---|
| Dĺžka kotvy | 2.4 mm |
| Dĺžka čapu | 0.11 in |
| Dĺžka čapu | 2.8 mm |
| Priemer hlavy čapu | 4.2 mm |
| Priemer hlavy čapu | 0.165 in |
| Výška hlavy čapu | 0.047 in |
| Výška hlavy čapu | 1.2 mm |
| Priemer hlavy | 0.252 in |
| Priemer hlavy | 6.4 mm |
| Výška hlavy | 0.063 in |
| Výška hlavy | 1.6 mm |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.083 - 0.087 in |
| Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 2.1 - 2.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.6 - 1.2 mm |
| Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.024 - 0.047 in |
| Montážna sila | 3.0 kg |
| Montážna sila | 3.0 kg |
| Farba | Biela |
| Plný materiál | Polyamid 6 |
| Typ/prevedenie nitu | Zacvaknutím |
| Tvar hlavy nitu | Okrúhle |
| Druh nitovania | Zásuvné |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku