Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.
Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.
Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál základne | Farba | Výška základne | Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | Priemer základne | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2346 € - 2,5926 € | 184 Na sklade |
Guma
|
Čierna
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3398 € - 0,3398 € | 11300 Na sklade |
|
Čierna
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.236 - 0.240 in
6.0 - 6.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
||
| 0,266 € - 0,4807 € | 2800 Na sklade |
|
Čierna
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,3326 € - 4,8985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Šedá
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,7877 € - 5,8543 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Šedá
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,3796 € - 2,8973 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Guma
|
Čierna
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,371 € - 7,0789 € | 181 Na sklade |
Guma
|
Šedá
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2631 € - 0,2745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PVC
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.272 - 0.299 in
6.9 - 7.6 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,1976 € - 2,7778 € | 500 Na sklade |
|
Čierna
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,3353 € - 0,748 € | 1650 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5744 € - 5,6751 € | 546 Na sklade |
|
Čierna
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,5959 € - 0,5959 € | 268 Na sklade |
|
Čierna
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.374 - 0.378 in
9.5 - 9.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1496 € - 0,314 € | 13030 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,1379 € | 1874 Na sklade |
Polyamid
|
Prírodná
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1027 € - 0,2159 € | 9000 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,2715 € | Požiadajte o dodací termin tu |
PA
|
Prírodná
|
0.296 in
7.52 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1379 € - 0,1517 € | 5300 Na sklade |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 0,4758 € - 0,5234 € | 9886 Na sklade |
PA
|
Prírodná
|
0.187 in
4.75 mm
|
0.26 - 0.291 in
6.6 - 7.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1208 € - 0,2538 € | 19172 Na sklade |
Polyamid
|
Prírodná
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,124 € - 0,2604 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku