Menu Hľadať

Zarážka 19.05 mm 2.39 mm Polyetylén LD Čierna

Dorazy s plochou hlavou sú vhodné do otvorov na ochranu podláh a koncov rúr a konštruované tak, aby sa opierali o rovný alebo dotykový povrch.
Nový kód produktu:

10149133

Starý kód produktu:

BFSA080A

5300 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
900 - 8999 0,1517 €
9000 + 0,1379 €
Množstvo v balení: 9000

Objednávka v násobkoch 900

Celková cena:

136,53 €

900 x 0,1517 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov 6.6 mm
Výška základne 2.39 mm
Priemer základne 19.05 mm
Typ príslušenstva Doraz s plochou hlavou
Farba Čierna
Tvar základne Okrúhle
Materiál základne Polyetylén LD
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás