Menu Hľadať

Zatláčacia nožička

Na sklade

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Skupina SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
133 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Farba Výška základne Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Priemer základne Kúpiť
0,124 € - 0,2604 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
11.1 mm
12.7 mm
0,2005 € - 0,4211 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
1.6 mm
12.7 mm
0,1116 € - 0,2345 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
1.3 mm
8.7 mm
0,0886 € - 0,1861 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
16.1 mm
9.5 mm
0,0996 € - 0,2094 € 26000 Na sklade
PA
Prírodná
3.2 mm
11.1 mm
0,1146 € - 0,2407 € Požiadajte o dodací termin tu
Polyetylén LD
Čierna
3.2 mm
12.7 mm
0,1362 € - 0,2861 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
4.8 mm
19.1 mm
0,0689 € - 0,1448 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
1.6 mm
9.5 mm
0,0882 € - 0,097 € 32437 Na sklade
PA
Prírodná
2.4 mm
9.9 mm
0,0924 € - 0,1941 € Požiadajte o dodací termin tu
PA
Prírodná
1.2 mm
9.5 mm
2,7877 € - 5,8543 € Požiadajte o dodací termin tu
Guma
Šedá
55.0 mm
22.0 mm
1,2346 € - 2,5926 € 184 Na sklade
Guma
Čierna
37.7 mm
25.0 mm
0,3681 € - 0,8316 € Požiadajte o dodací termin tu
PP
Čierna
34.0 mm
50.0 mm
0,2503 € - 0,2603 € Požiadajte o dodací termin tu
PVC
Čierna
12.0 mm
15.0 mm
0,0576 € - 0,0612 € 371 Na sklade
PVC
Čierna
10.0 mm
10.0 mm
1,0084 € - 1,0084 € Požiadajte o dodací termin tu
PVC
Čierna
25.3 mm
25.3 mm
0,3029 € - 0,5518 € 12580 Na sklade
PVC
Čierna
4.0 mm
16.0 mm
1,1933 € - 2,506 € 27 Na sklade
Guma
Čierna
39.0 mm
22.0 mm
0,256 € - 0,4622 € 6720 Na sklade
PVC
Čierna
3.0 mm
12.0 mm
2,5744 € - 5,6751 € 546 Na sklade
Polyetylén LD
Čierna
51.5 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • z/zo 7
Zarážka 12.7 mm 11.1 mm PA Prírodná

10149867

Cenové rozpätie
0,2604 € - 0,124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    11.1 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 12.7 mm 1.6 mm 4.2 mm PA Prírodná

10149775

Cenové rozpätie
0,4211 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Delený čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 8.7 mm 1.3 mm 5.5 mm PA Prírodná

10149027

Cenové rozpätie
0,2345 € - 0,1116 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.3 mm
  • Priemer základne
    8.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Delený čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zarážka 9.5 mm 16.1 mm PA Prírodná

10149812

Cenové rozpätie
0,1861 € - 0,0886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    16.1 mm
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zarážka 11.1 mm 3.2 mm PA Prírodná

10149829

Cenové rozpätie
0,2094 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
26000 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Priemer základne
    11.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zarážka 12.7 mm 3.2 mm PA Čierna

10149119

Cenové rozpätie
0,2407 € - 0,1146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    3.2 mm
  • Priemer základne
    12.7 mm
  • Typ príslušenstva
    Doraz s plochou hlavou
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zarážka 19.1 mm 4.8 mm PA Prírodná

10149898

Cenové rozpätie
0,2861 € - 0,1362 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    4.8 mm
  • Priemer základne
    19.1 mm
  • Typ príslušenstva
    Čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Prírodná

10149041

Cenové rozpätie
0,1448 € - 0,0689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.6 mm
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Delený čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Prírodná

10149034

Cenové rozpätie
0,097 € - 0,0882 €

Úroveň zásob
32437 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    2.4 mm
  • Priemer základne
    9.9 mm
  • Typ príslušenstva
    Delený čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 9.5 mm 1.2 mm 3.9 mm PA Prírodná

10149003

Cenové rozpätie
0,1941 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    1.2 mm
  • Priemer základne
    9.5 mm
  • Typ príslušenstva
    Delený čap dorazu
  • Farba
    Prírodná
  • Tvar základne
    Okrúhle
Násady vychádzkových palíc 22.0 mm 55.0 mm Guma Šedá

10280348

Cenové rozpätie
5,8543 € - 2,7877 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    55.0 mm
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Šedá
  • Tvar základne
    Okrúhle
Ukončovacia krytka 25.0 mm 37.7 mm Guma Čierna

10280416

Cenové rozpätie
2,5926 € - 1,2346 €

Úroveň zásob
184 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    37.7 mm
  • Priemer základne
    25.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Zatláčacia nožička 50.0 mm 34.0 mm PA

10130063

Cenové rozpätie
0,8316 € - 0,3681 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    34.0 mm
  • Priemer základne
    50.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Narážacia nožička
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Farba
    Čierna
Nacvaknutie na nožičky 15.0 mm 12.0 mm PVC Čierna

10316283

Cenové rozpätie
0,2603 € - 0,2503 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    12.0 mm
  • Priemer základne
    15.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 10.0 mm 10.0 mm PVC Čierna

10316337

Cenové rozpätie
0,0612 € - 0,0576 €

Úroveň zásob
371 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    10.0 mm
  • Priemer základne
    10.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nacvaknutie na nožičky 25.3 mm 25.3 mm PVC Čierna

10316320

Cenové rozpätie
1,0084 € - 1,0084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výška základne
    25.3 mm
  • Priemer základne
    25.3 mm
  • Typ príslušenstva
    Gumený doraz
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nožička s čapom 16.0 mm 4.0 mm 5.0 mm PVC

10060315

Cenové rozpätie
0,5518 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
12580 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    4.0 mm
  • Priemer základne
    16.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Násady vychádzkových palíc 22.0 mm 39.0 mm Guma Čierna

10280362

Cenové rozpätie
2,506 € - 1,1933 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    39.0 mm
  • Priemer základne
    22.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Násada na vychádzkovú palicu
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Nožička s čapom 12.0 mm 3.0 mm 4.0 mm PVC

10060292

Cenové rozpätie
0,4622 € - 0,256 €

Úroveň zásob
6720 Na sklade
Atribúty
  • Výška základne
    3.0 mm
  • Priemer základne
    12.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Zasúvacia nožička
  • Farba
    Čierna
  • Tvar základne
    Okrúhle
Okrúhle Zatláčacia nožička Čierna Polyetylén

10155806

Cenové rozpätie
5,6751 € - 2,5744 €

Úroveň zásob
546 Na sklade
Atribúty
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    30.0 mm
  • Výška základne
    51.5 mm
  • Priemer základne
    30.0 mm
  • Typ príslušenstva
    Nasadzovacia nožička
  • Farba
    Čierna