Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,1118 € - 0,2256 € Požiadajte o dodací termin tu
7/8
Žltá
20.3 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,113 € - 0,2235 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in x 14 UNF/JIC
Modrá
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1997 € - 0,4256 € Požiadajte o dodací termin tu
1.000 in
Žltá
23.4 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,5656 € - 0,9705 € 27 Na sklade
1-5/8
Žltá
38.7 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1909 € - 0,4898 € 600 Na sklade
3/8
Žltá
8.2 mm
6.0 mm
Závit UNF
1
0,1938 € - 0,3827 € 985 Na sklade
Without Lugs
Červená
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,0924 € - 0,1788 € 3500 Na sklade
5/8
Žltá
14.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,7347 € - 1,4236 € Požiadajte o dodací termin tu
1-7/8
Žltá
45.1 mm
11.7 mm
Závit UNF
1
0,1026 € - 0,1993 € 2804 Na sklade
3/4
Žltá
17.2 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,1047 € - 0,2024 € 3000 Na sklade
13/16
Žltá
18.6 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,0984 € - 0,195 € 2950 Na sklade
Without Lugs
Červená
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,0692 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in x 18 UNF/JIC
Modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,293 € - 0,5694 € Požiadajte o dodací termin tu
1-1/4
Žltá
29.5 mm
8.6 mm
Závit UNF
1
0,0805 € - 0,1127 € 21290 Na sklade
1/2
Žltá
11.1 mm
6.9 mm
Závit UNF
1
0,1851 € - 0,6061 € 450 Na sklade
5/16 in
Žltá
6.7 mm
6.0 mm
Závit UNF
1
0,3498 € - 0,7072 € 1465 Na sklade
1-5/16
Žltá
30.9 mm
8.6 mm
Závit UNF
1
0,2172 € - 0,3275 € 198 Na sklade
1-1/16-12
Žltá
24.7 mm
7.4 mm
Závit UNF
1
0,0876 € - 0,1736 € 5378 Na sklade
Without Lugs
Červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,0822 € - 0,1582 € 7300 Na sklade
3/4 in x 16 UNF/JIC
Modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0539 € - 0,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Without Lugs
Červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka UNF 7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158869

Cenové rozpätie
0,2256 € - 0,1118 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Modrá LDPE - PIR

10085202

Cenové rozpätie
0,2235 € - 0,113 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1" UNF Žltá Polyetylén LD

10158708

Cenové rozpätie
0,4256 € - 0,1997 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1.000 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158753

Cenové rozpätie
0,9705 € - 0,5656 €

Úroveň zásob
27 Na sklade
Atribúty
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 3/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158821

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,1909 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Červená

10085257

Cenové rozpätie
0,3827 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
985 Na sklade
Atribúty
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 5/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158845

Cenové rozpätie
0,1788 € - 0,0924 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-7/8" UNF Žltá Polyetylén LD

10158760

Cenové rozpätie
1,4236 € - 0,7347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Veľkosť závitu
    1-7/8
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 3/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158814

Cenové rozpätie
0,1993 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
2804 Na sklade
Atribúty
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 13/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158807

Cenové rozpätie
0,2024 € - 0,1047 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    13/16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Červená

10085240

Cenové rozpätie
0,195 € - 0,0984 €

Úroveň zásob
2950 Na sklade
Atribúty
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka 14.3 mm (DIA) (H) Modrá

10085172

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,0692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1-1/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158722

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1/2" UNF Žltá Polyetylén LD

10158777

Cenové rozpätie
0,1127 € - 0,0805 €

Úroveň zásob
21290 Na sklade
Atribúty
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 5/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158838

Cenové rozpätie
0,6061 € - 0,1851 €

Úroveň zásob
450 Na sklade
Atribúty
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/16 in
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158746

Cenové rozpätie
0,7072 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
1465 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-1/16-12" UNF Žltá Polyetylén LD

10158715

Cenové rozpätie
0,3275 € - 0,2172 €

Úroveň zásob
198 Na sklade
Atribúty
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/16-12
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Červená

10085233

Cenové rozpätie
0,1736 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
5378 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Modrá LDPE - PIR

10085189

Cenové rozpätie
0,1582 € - 0,0822 €

Úroveň zásob
7300 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Červená

10085226

Cenové rozpätie
0,1071 € - 0,0539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená