Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Modrá LDPE - PIR

Modrá zatláčacia zátka je vyrobená z LDPE. Táto zátka, niekedy označovaná ako upchávka, sa dá z bezpečnostných alebo estetických dôvodov ľahko zatlačiť do vyrobených otvorov, dodáva sa s plochou hlavou.
Nový kód produktu:

10085202

Starý kód produktu:

12518

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
400 - 3999 0,218 €
4000 + 0,1102 €
Množstvo v balení: 4000

Objednávka v násobkoch 400

Celková cena:

87,20 €

400 x 0,218 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 31.0 mm
d 23.5 mm
h 10.0 mm
Veľkosť závitu 1 in x 14 UNF/JIC
Farba Modrá
Plný materiál Polyetylén LD
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Materiál LDPE - PIR

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás