Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka UNF 1-1/4" UNF Žltá Polyetylén LD

Žltá zatláčacia zátka je vyrobená z LDPE. Táto zátka, niekedy označovaná ako upchávka, sa dá z bezpečnostných alebo estetických dôvodov ľahko zatlačiť do vyrobených otvorov, dodáva sa s plochou hlavou.
Nový kód produktu:

10158722

Starý kód produktu:

I-1-1/4

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,5555 €
2000 + 0,2859 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

111,10 €

200 x 0,5555 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 29.5 mm
h 8.6 mm
Veľkosť závitu 1-1/4
Štandard pre závit Závit UNF
Farba Žltá
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás