Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | S | D | Thread Sizes (All) | Farba | H | L | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,172 € - 0,3614 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,4053 € - 0,8512 € | 60 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1178 € - 0,2476 € | 330 Na sklade |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,4281 € - 0,899 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,1763 € - 0,5346 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,5305 € - 1,1141 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,4409 € - 0,9259 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,2204 € - 0,4629 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,0957 € - 0,201 € | 1200 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Žltá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0942 € - 0,1979 € | 2700 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Čierna
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,7808 € - 1,6397 € | 19 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,182 € - 0,3823 € | 445 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF
|
||
| 10149690 | 0,104 € - 0,2184 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Žltá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
|
| 0,8221 € - 1,7264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1806 € - 0,3793 € | 200 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,1334 € - 0,1467 € | 2600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13
|
Čierna
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,1934 € - 0,4061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,4607 € - 0,9677 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,2716 € - 0,2988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
UNF
|
||
| 0,6187 € - 1,2993 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
UNF
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku