Menu Hľadať

Ochranná zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

Yellow PP threaded o-ring plug is fitted with an o-ring to protect 1-5/8-12 UNF threads from leakage with a water tight seal.
Nový kód produktu:

10149614

Starý kód produktu:

BL13D

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9919 €
500 + 0,4723 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

49,60 €

50 x 0,9919 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 in - 12 UNF
Farba Žltá
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás