Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF 7/8-14 PP Žltá

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 7/8” x 14 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Nový kód produktu:

10149720

Starý kód produktu:

BL8A

445 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
105 - 1049 0,3823 €
1050 + 0,182 €
Množstvo v balení: 1050

Objednávka v násobkoch 105

Celková cena:

40,14 €

105 x 0,3823 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 26.9 mm
L 14.2 mm
S 19.1 mm
H 20.3 mm
Thread Sizes (All) 7/8-14
Farba Žltá
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás