Menu Hľadať

Zátka so závitom Závit UNF PP Žltá

Yellow PP 2.5 mm protection plug fits 1 5/8" x 12 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal.
Nový kód produktu:

10149607

Starý kód produktu:

BL13A

1000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
50 - 499 0,9491 €
500 + 0,4519 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 50

Celková cena:

47,46 €

50 x 0,9491 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 42.8 mm
L 19.6 mm
S 28.6 mm
H 27.2 mm
Thread Sizes (All) 1 5/8 in - 12 UNF
Farba Žltá
Materiál PP
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás