Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Závitové O-krúžky sú určené na použitie na závitoch UNF. Poskytuje vodotesné tesnenie so stlačeným okrajom príruby a voliteľným O-krúžkom. Zabezpečuje vynikajúcu prevenciu netesností hydraulických závitov. Ideálne pre ploché hydraulické armatúry. Vydrží teploty od -40F do 230F (-40C až 110C).
Materiál: PP Farba: Žltá, Čierna Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-0, Skupina SR: SR5762
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | S | D | Thread Sizes (All) | Farba | H | L | Štandard pre závit | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8003 € - 1,6807 € | 19 Na sklade |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,4745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,1763 € - 0,3704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,4388 € - 0,9214 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,2784 € - 0,3063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,0966 € - 0,2029 € | 2700 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Čierna
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4519 € - 0,9491 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,5437 € - 1,142 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0981 € - 0,206 € | 1200 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Žltá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,6341 € - 1,3318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1367 € - 0,1504 € | 2600 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Čierna
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1208 € - 0,2538 € | 330 Na sklade |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,3919 € | 445 Na sklade |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,4154 € - 0,8725 € | 60 Na sklade |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,8426 € - 1,7696 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,548 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Žltá
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,1982 € - 0,4163 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Žltá
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1851 € - 0,3888 € | 200 Na sklade |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Žltá
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,4723 € - 0,9919 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Žltá
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 10149690 | 0,1066 € - 0,2239 € | 1000 Na sklade |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Žltá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku