Menu Hľadať

Zátky Slottex

Na sklade

Zátky s drážkou sú navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom na spodnej strane príruby, čo poskytuje bezpečné a spoľahlivé tesnenie. Dizajn má päť kompletných závitov pre bezpečné uchytenie. Chránia pred nečistotami, prachom, úlomkami, zvyškami tekutín a koróziou. Hlava je navrhnutá tak, aby nezachytávala kvapalinu, keď je zátka zaistená na mieste.

Tieto tesniace zátky sa ľahko nasadzujú a odstraňujú rukou. Tvar šesťhrannej hlavy umožňuje nasadenie alebo odstránenie zátky pomocou skrutkovača, kľúča, imbusového kľúča alebo nadstavca kľúča. Rozsiahla ponuka rozmerov vhodných pre metrické, BSP a UNF závity.

Používajú sa v rôznych aplikáciách, vrátane hydraulických, pneumatických systémov a vo všeobecnom strojárstve.

  • Navrhnuté s dvojitým tesniacim krúžkom pre bezpečné a spoľahlivé tesnenie.
  • Chráni pred nečistotami a vnikaním vlhkosti.
  • Ľahko sa nasadzujú a odstraňujú rukou.
Materiál: Polyetylén LD, PA, Polyetylén Farba: Žltá, Modrá Skupina SR: SR1005, SR1007, SR1117

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Thread Sizes (All) h Farba Materiál Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,3498 € - 0,7318 € 50 Na sklade
26.9 mm
7/8-15
12.7 mm
Modrá
Polyetylén
Závit UNF
4
0,3911 € - 0,9289 € 60 Na sklade
30.0 mm
1-15
10.9 mm
Modrá
Polyetylén
Závit UNF
4
0,31 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
32.5 mm
M26 x 1.6
12.0 mm
Žltá
PA
Metrický závit
3
0,6016 € - 0,7182 € 150 Na sklade
45.0 mm
M36 x 2.1
13.5 mm
Žltá
PA
Metrický závit
3
0,9714 € - 1,1662 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M52 x 2.1
13.5 mm
Žltá
PA
Metrický závit
3
0,8007 € - 0,9615 € 8 Na sklade
52.0 mm
M45 x 2.1
13.5 mm
Žltá
PA
Metrický závit
3
0,1664 € - 0,218 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M14 x 1.6
9.0 mm
Žltá
Polyetylén
Metrický závit
2
0,2545 € - 0,5675 € 7800 Na sklade
19.1 mm
9/16-19
9.7 mm
Modrá
Polyetylén
Závit UNF
4
0,1792 € - 0,3375 € 12900 Na sklade
17.3 mm
1/2-21
9.1 mm
Modrá
Polyetylén
Závit UNF
4
0,5973 € - 0,9259 € 1900 Na sklade
50.0 mm
1-1/4-12
15.0 mm
Žltá
PA
Závit BSP
3
0,1963 € - 0,4241 € 2564 Na sklade
28.5 mm
7/8-15
12.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
0,162 € - 0,2509 € 4500 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.6
9.0 mm
Žltá
PA
Metrický závit
3
0,3954 € - 0,8453 € Požiadajte o dodací termin tu
47.5 mm
1-5/8-13
15.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
0,119 € - 0,2562 € Požiadajte o dodací termin tu
20.5 mm
9/16-19
10.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
1,2146 € - 1,4365 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
2-12
15.0 mm
Žltá
PA
Závity GAS
3
0,1678 € - 0,3315 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
M8 x 1.1
9.0 mm
Žltá
Polyetylén
Metrický závit
5
0,3185 € - 0,681 € 26 Na sklade
40.0 mm
1-5/16-13
15.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
0,2475 € - 0,5346 € Požiadajte o dodací termin tu
33.0 mm
1-1/16-13
12.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
0,2545 € - 0,3015 € 400 Na sklade
29.5 mm
5/8-15
12.0 mm
Žltá
PA
Závity GAS
3
0,2417 € - 0,5167 € Požiadajte o dodací termin tu
31.5 mm
1-15
12.0 mm
Žltá
PA
Závit UNF
3
  • z/zo 5
Zátka Slottex Modrá 7/8-14 Závit UNF

10148914

Cenové rozpätie
0,7318 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    26.9 mm
  • h
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 30.0 mm Závit UNF 1-14 Modrá Polyetylén

10148921

Cenové rozpätie
0,9289 € - 0,3911 €

Úroveň zásob
60 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 32.5 mm Metrický závit M26 x 1.5 Žltá PA

10262290

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,31 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M26 x 1.6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 45.0 mm Metrický závit M36 x 2.0 Žltá PA

10262405

Cenové rozpätie
0,7182 € - 0,6016 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M36 x 2.1
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 60.0 mm Metrický závit M52 x 2.0 Žltá PA

10262443

Cenové rozpätie
1,1662 € - 0,9714 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M52 x 2.1
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 52.0 mm Metrický závit M45 x 2.0 Žltá PA

10262429

Cenové rozpätie
0,9615 € - 0,8007 €

Úroveň zásob
8 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    52.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M45 x 2.1
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 19.0 mm Metrický závit M14 x 1.5 Žltá Polyetylén

10074961

Cenové rozpätie
0,218 € - 0,1664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    13.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 19.1 mm Závit UNF 9/16-18 Modrá Polyetylén

10148884

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
7800 Na sklade
Atribúty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    19.1 mm
  • h
    9.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 17.3 mm Závit UNF 1/2-20 Modrá Polyetylén

10148877

Cenové rozpätie
0,3375 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
12900 Na sklade
Atribúty
  • SW
    12.7 mm
  • D
    17.3 mm
  • h
    9.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-21
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 50.0 mm Závit BSP 1-1/4-11 Žltá PA

10253847

Cenové rozpätie
0,9259 € - 0,5973 €

Úroveň zásob
1900 Na sklade
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4-12
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zátka Slottex 28.5 mm Závit UNF 7/8-14 Žltá PA

10262146

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
2564 Na sklade
Atribúty
  • SW
    18.0 mm
  • D
    28.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-15
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 17.0 mm Metrický závit M12 x 1.5 Žltá PA

10253823

Cenové rozpätie
0,2509 € - 0,162 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • SW
    7.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.6
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex 47.5 mm Závit UNF 1-5/8-12 Žltá PA

10262184

Cenové rozpätie
0,8453 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/8-13
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 20.5 mm Závit UNF 9/16-18 Žltá PA

10262115

Cenové rozpätie
0,2562 € - 0,119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16-19
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 68.0 mm 2-11 Žltá PA

10262474

Cenové rozpätie
1,4365 € - 1,2146 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2-12
  • Štandard pre závit
    Závity GAS
Zátka Slottex 19.0 mm Metrický závit M8 x 1.0 Žltá Polyetylén

10122150

Cenové rozpätie
0,3315 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.1
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zátka Slottex Závit UNF 1-5/16-12 Žltá PA

10262177

Cenové rozpätie
0,681 € - 0,3185 €

Úroveň zásob
26 Na sklade
Atribúty
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-5/16-13
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 33.0 mm Závit UNF 1-1/16-12 Žltá PA

10262160

Cenové rozpätie
0,5346 € - 0,2475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/16-13
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zátka Slottex 29.5 mm 5/8-14 Žltá PA

10262450

Cenové rozpätie
0,3015 € - 0,2545 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8-15
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zátka Slottex 31.5 mm Závit UNF 1-14 Žltá PA

10262153

Cenové rozpätie
0,5167 € - 0,2417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-15
  • Štandard pre závit
    Závit UNF