Menu Hľadať

Zátka Slottex 17.3 mm Závit UNF Modrá Polyetylén HD

Táto modrá otvorená zátka Slottex je vyrobená z HDPE a vhodná pre závity UNF. Môže sa nasadzovať ručne alebo pomocou elektrického náradia. Toto priliehavé utesnenie sa používa na všeobecnú ochranu a na aplikácie vyžadujúce zabezpečenie proti potenciálnemu úniku reziduí.
Nový kód produktu:

10148877

Starý kód produktu:

B-4

12900 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
750 - 7499 0,3375 €
7500 + 0,1792 €
Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 12.7 mm
D 17.3 mm
h 9.1 mm
Thread Sizes (All) 1/2 in - 20
Štandard pre závit UNF
Farba Modrá
Materiál Polyetylén HD
Utesnenie N
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás