Menu Hľadať

Zátka Slottex 32.5 mm Metrický závit Žltá Polyamid 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262290

Starý kód produktu:

466976

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 1999 0,3804 €
2000 + 0,3177 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

190,20 €

500 x 0,3804 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 21.0 mm
D 32.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) M26 x 1;5
Štandard pre závit Metrické
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Utesnenie Áno
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás