Menu Hľadať

Zátka Slottex 31.5 mm Závit UNF Žltá Polyamid 6

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Nový kód produktu:

10262153

Starý kód produktu:

466955

997 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,5296 €
1000 + 0,2478 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

52,96 €

100 x 0,5296 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
SW 21.0 mm
D 31.5 mm
h 12.0 mm
Thread Sizes (All) 1 in - 14 UNF
Štandard pre závit UNF
Farba Žltá
Materiál Polyamid 6
Utesnenie Áno
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás