Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky na konce rúrok sú základné komponenty používané na utesnenie koncov rúrok a hadíc v rôznych priemyselných odvetviach. Poskytujú bezpečný a spoľahlivý uzáver, ktorý pomáha zabraňovať priesakom, kontaminácii a poškodeniu rúrky alebo hadice. Majú výnimočnú odolnosť, všestrannosť a jednoducho sa nasadzujú. Ponúkajú množstvo výhod, používajú sa v rôznych aplikáciách, ako je stavebníctvo, inštalatérstvo a výroba.
Veľmi univerzálne z hľadiska materiálov a veľkosti. Tieto zátky sú zvyčajne vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako je guma a plast, pre vynikajúcu pevnosť a odolnosť voči opotrebovaniu.
Ponúkame ich v rôznych veľkostiach a prevedeniach pre rôzne rozmery rúr alebo hadíc, poskytujú presné a spoľahlivé utesnenie.
Materiál: Polyetylén LD, PVC, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela Skupina SR: SRSTPI, SR1601, SR6461
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | h | Farba | Materiál | Typ/prevedenie uchopenia | d | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7158 € - 1,1619 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9331 € - 1,4725 € | 15 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,5233 € - 0,8499 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 1,0336 € - 1,6182 € | 760 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,7116 € - 6,6042 € | 9 Na sklade |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7056 € - 1,1152 € | 1600 Na sklade |
1.378 in
35.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,7115 € - 1,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9185 € - 1,4432 € | 100 Na sklade |
1.142 in
29.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 1,0481 € - 1,6473 € | 45 Na sklade |
1.22 in
31.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,9812 € - 1,5453 € | 700 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7347 € - 1,4418 € | 2050 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,9038 € - 1,4243 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Čierna
|
PVC
|
Bez uchopenia
|
0.827 in
21.0 mm