Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.
K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.
Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR2041
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Farba | d | H | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,066 € - 0,066 € | 2000 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Béžová
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0711 € - 0,0711 € | 31000 Na sklade |
0.551 in
14.0 mm
|
Béžová
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0773 € - 0,1077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
Béžová
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1109 € - 0,1749 € | 5500 Na sklade |
0.976 in
24.8 mm
|
Béžová
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Béžová
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0698 € - 0,0698 € | 32000 Na sklade |
0.531 in
13.5 mm
|
Béžová
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0761 € - 0,106 € | 12000 Na sklade |
0.736 in
18.7 mm
|
Béžová
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1047 € - 0,1647 € | 13500 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
Béžová
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,1486 € - 0,2056 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
Béžová
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,1434 € - 0,1982 € | 1000 Na sklade |
1.15 in
29.2 mm
|
Béžová
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0835 € - 0,1164 € | 500 Na sklade |
0.803 in
20.4 mm
|
Béžová
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 0,1233 € - 0,1706 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.079 in
27.4 mm
|
Béžová
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 0,0996 € - 0,139 € | 9530 Na sklade |
0.898 in
22.8 mm
|
Béžová
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 0,0735 € - 0,1026 € | 10500 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
Béžová
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0685 € - 0,0685 € | 6000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Béžová
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
||
| 0,0673 € - 0,0673 € | 37000 Na sklade |
0.409 in
10.4 mm
|
Béžová
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
||
| 0,0721 € - 0,0721 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.63 in
16.0 mm
|
Béžová
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,0698 € - 0,0698 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.531 in
13.5 mm
|
Šedá
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,0635 € - 0,0635 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,1026 € | 19500 Na sklade |
0.673 in
17.1 mm
|
Biela
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2