Menu Hľadať

Zátka do plechu 10.4 mm 7.1 mm Polyamid Béžová

Táto krytka skrutiek a matíc je vyrobená z béžového polyamidu a je určená na zakrytie otvorov v plechu z rôznych materiálov. Chráni pred ostrými a nerovnými hranami alebo sa používa ako konečná úprava. Vhodná do panelov s hrúbkou 0,8 mm až 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090718

Starý kód produktu:

161006415402

37000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,0673 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

67,30 €

1000 x 0,0673 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.4 mm
d 6.4 mm
H 7.1 mm
h 7.1 mm
Farba Béžová
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás