Menu Hľadať

Zátka do plechu 24.0 mm 7.5 mm Polyamid Béžová

Táto krytka skrutiek a matíc je vyrobená z béžového polyamidu a je určená na zakrytie otvorov v plechu z rôznych materiálov. Chráni pred ostrými a nerovnými hranami alebo sa používa ako konečná úprava. Vhodná do panelov s hrúbkou 0,8 mm až 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090817

Starý kód produktu:

161019115402

14500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
250 - 499 0,1647 €
500 - 999 0,1457 €
1000 + 0,1047 €
Množstvo v balení: 250

Objednávka v násobkoch 250

Celková cena:

41,18 €

250 x 0,1647 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 24.0 mm
d 19.1 mm
H 7.5 mm
h 7.5 mm
Farba Béžová
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás