Menu Hľadať

Zátka do plechu 18.7 mm 7.4 mm Polyamid Béžová

Táto krytka skrutiek a matíc je vyrobená z béžového polyamidu a je určená na zakrytie otvorov v plechu z rôznych materiálov. Chráni pred ostrými a nerovnými hranami alebo sa používa ako konečná úprava. Vhodná do panelov s hrúbkou 0,8 mm až 3,8 mm.
Nový kód produktu:

10090787

Starý kód produktu:

161014315402

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1077 €
1000 + 0,0773 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

53,85 €

500 x 0,1077 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 18.7 mm
d 14.3 mm
H 7.4 mm
h 7.4 mm
Farba Béžová
Materiál Polyamid
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás