Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d H Typ Kúpiť
0,0635 € - 0,0635 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Béžová
4.0 mm
7.1 mm
0,0673 € - 0,0673 € 37000 Na sklade
10.4 mm
Béžová
6.4 mm
7.1 mm
0,0698 € - 0,0698 € 33000 Na sklade
13.5 mm
Béžová
9.5 mm
7.2 mm
0,1434 € - 0,1982 € 1000 Na sklade
29.2 mm
Béžová
24.0 mm
7.6 mm
0,0996 € - 0,139 € 12530 Na sklade
22.8 mm
Béžová
18.0 mm
7.5 mm
0,1047 € - 0,1647 € 13500 Na sklade
24.0 mm
Béžová
19.1 mm
7.5 mm
0,1233 € - 0,1706 € Požiadajte o dodací termin tu
27.4 mm
Béžová
22.2 mm
7.6 mm
0,1486 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
30.6 mm
Béžová
25.4 mm
7.6 mm
0,0761 € - 0,106 € 12000 Na sklade
18.7 mm
Béžová
14.0 mm
7.4 mm
0,0721 € - 0,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Béžová
12.0 mm
7.3 mm
0,0835 € - 0,1164 € 500 Na sklade
20.4 mm
Béžová
15.9 mm
7.4 mm
0,0711 € - 0,0711 € 31000 Na sklade
14.0 mm
Béžová
10.0 mm
7.2 mm
0,066 € - 0,066 € 2000 Na sklade
10.4 mm
Béžová
6.0 mm
7.1 mm
0,1109 € - 0,1749 € 5500 Na sklade
24.8 mm
Béžová
20.0 mm
7.5 mm
0,0773 € - 0,1077 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
Béžová
14.3 mm
7.4 mm
0,0685 € - 0,0685 € 6000 Na sklade
12.0 mm
Béžová
8.0 mm
7.2 mm
0,0735 € - 0,1026 € 10500 Na sklade
17.1 mm
Béžová
12.7 mm
7.3 mm
0,066 € - 0,066 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Biela
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0673 € - 0,0673 € 80000 Na sklade
10.4 mm
Šedá
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0698 € - 0,0698 € 111942 Na sklade
13.5 mm
Biela
9.5 mm
7.2 mm
2
  • z/zo 5
Zátka do plechu 7.0 mm 7.1 mm Polyamid Béžová

10090695

Cenové rozpätie
0,0635 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 10.4 mm 7.1 mm Polyamid Béžová

10090718

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 13.5 mm 7.2 mm Polyamid Béžová

10090732

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
33000 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 29.2 mm 7.6 mm Polyamid Béžová

10090848

Cenové rozpätie
0,1982 € - 0,1434 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.2 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 22.8 mm 7.5 mm Polyamid Béžová

10090800

Cenové rozpätie
0,139 € - 0,0996 €

Úroveň zásob
12530 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.8 mm
  • d
    18.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 24.0 mm 7.5 mm Polyamid Béžová

10090817

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1047 €

Úroveň zásob
13500 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.0 mm
  • d
    19.1 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 27.4 mm 7.6 mm Polyamid Béžová

10090831

Cenové rozpätie
0,1706 € - 0,1233 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.4 mm
  • d
    22.2 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 30.6 mm 7.6 mm Polyamid Béžová

10090855

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    30.6 mm
  • d
    25.4 mm
  • H
    7.6 mm
  • h
    7.6 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 18.7 mm 7.4 mm Polyamid Béžová

10090770

Cenové rozpätie
0,106 € - 0,0761 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 16.0 mm 7.3 mm Polyamid Béžová

10090756

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 20.4 mm 7.4 mm Polyamid Béžová

10090794

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 14.0 mm 7.2 mm Polyamid Béžová

10090749

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 10.4 mm 7.1 mm Polyamid Béžová

10090701

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,066 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 24.8 mm 7.5 mm Polyamid Béžová

10090824

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,1109 €

Úroveň zásob
5500 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.8 mm
  • d
    20.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 18.7 mm 7.4 mm Polyamid Béžová

10090787

Cenové rozpätie
0,1077 € - 0,0773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 12.0 mm 7.2 mm Polyamid Béžová

10090725

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Farba
    Béžová
Zátka do plechu 17.1 mm 7.3 mm Polyamid Béžová

10090763

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
10500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Farba
    Béžová
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Biela PA66

10126608

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Šedá PA66

10126646

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
80000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Biela PA66

10126691

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
111942 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm