Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
221 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,3498 € - 0,7019 € 2440 Na sklade
55.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
46.0 mm
1
0,0531 € - 0,0967 € 61612 Na sklade
14.0 mm
6.0 mm
Prírodná
8.0 mm
7.3 mm
1
0,3769 € - 0,3769 € Požiadajte o dodací termin tu
48.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
42.3 mm
1
0,2759 € - 0,5107 € 200 Na sklade
42.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
34.8 mm
1
0,2929 € - 0,5405 € 2000 Na sklade
42.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
38.4 mm
1
0,1395 € - 0,1395 € 4300 Na sklade
22.0 mm
Ploché
8.2 mm
Čierna
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1325 € - 0,1325 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
6.0 mm
Čierna
8.2 mm
10.7 mm
1
0,3072 € - 0,5675 € 1148 Na sklade
44.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
40.6 mm
1
0,5248 € - 0,9588 € 1725 Na sklade
64.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
58.0 mm
1
0,1159 € - 0,2126 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
7.5 mm
Prírodná
9.5 mm
21.2 mm
1
0,3826 € - 0,7048 € 124100 Na sklade
55.0 mm
18.0 mm
Prírodná
21.0 mm
51.5 mm
1
0,0531 € - 0,0874 € 17400 Na sklade
14.0 mm
4.5 mm
Prírodná
6.5 mm
9.3 mm
1
0,1026 € - 0,1831 € Požiadajte o dodací termin tu
20.0 mm
8.0 mm
Prírodná
10.0 mm
15.6 mm
1
0,2859 € - 0,5257 € 5550 Na sklade
42.0 mm
15.0 mm
Prírodná
18.0 mm
36.5 mm
1
0,0821 € - 0,1505 € 47216 Na sklade
16.0 mm
7.0 mm
Prírodná
9.0 mm
12.3 mm
1
0,1049 € - 0,1931 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
8.2 mm
Prírodná
10.8 mm
17.0 mm
1
0,1707 € - 0,1707 € 11056 Na sklade
28.0 mm
9.0 mm
Čierna
12.0 mm
22.4 mm
1
0,0531 € - 0,0983 € 31000 Na sklade
14.0 mm
6.0 mm
Prírodná
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1325 € - 0,1325 € 6500 Na sklade
20.0 mm
7.8 mm
Čierna
10.3 mm
12.8 mm
1
0,077 € - 0,1415 € 21226 Na sklade
16.0 mm
7.0 mm
Prírodná
9.0 mm
11.9 mm
1
  • z/zo 12
Zatlačovacia zátka 46.0 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074114

Cenové rozpätie
0,7019 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
2440 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • d
    46.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 7.3 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10083635

Cenové rozpätie
0,0967 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
61612 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8x1, 5/16x24 in UNF
Zatlačovacia zátka 42.3 mm 15.0 mm 48.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10068823

Cenové rozpätie
0,3769 € - 0,3769 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    48.0 mm
  • d
    42.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 34.8 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074077

Cenové rozpätie
0,5107 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • d
    34.8 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 38.4 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074091

Cenové rozpätie
0,5405 € - 0,2929 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • d
    38.4 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103814

Cenové rozpätie
0,1395 € - 0,1395 €

Úroveň zásob
4300 Na sklade
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 10.7 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103746

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 40.6 mm 15.0 mm 44.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074107

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
1148 Na sklade
Atribúty
  • D
    44.0 mm
  • d
    40.6 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 58.0 mm 18.0 mm 64.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074138

Cenové rozpätie
0,9588 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
1725 Na sklade
Atribúty
  • D
    64.0 mm
  • d
    58.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    2 in BSP
Zatlačovacia zátka 21.2 mm 7.5 mm 25.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086803

Cenové rozpätie
0,2126 € - 0,1159 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • d
    21.2 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in
Zatlačovacia zátka 51.5 mm 18.0 mm 55.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074121

Cenové rozpätie
0,7048 € - 0,3826 €

Úroveň zásob
124100 Na sklade
Atribúty
  • D
    55.0 mm
  • d
    51.5 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 3/4 in BSP
Zatlačovacia zátka 9.3 mm 4.5 mm 14.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10072677

Cenové rozpätie
0,0874 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
17400 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    9.3 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M10
Zatlačovacia zátka 15.6 mm 8.0 mm 20.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086766

Cenové rozpätie
0,1831 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    15.6 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M18; 3/8 in
Zatlačovacia zátka 36.5 mm 15.0 mm 42.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074084

Cenové rozpätie
0,5257 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
5550 Na sklade
Atribúty
  • D
    42.0 mm
  • d
    36.5 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 12.3 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10072691

Cenové rozpätie
0,1505 € - 0,0821 €

Úroveň zásob
47216 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.3 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M14x1.5
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 8.2 mm 22.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086773

Cenové rozpätie
0,1931 € - 0,1049 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    22.0 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 22.4 mm 9.0 mm 28.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103852

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
11056 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    22.4 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10083642

Cenové rozpätie
0,0983 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
31000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 12.8 mm 7.8 mm 20.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103777

Cenové rozpätie
0,1325 € - 0,1325 €

Úroveň zásob
6500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • d
    12.8 mm
  • H
    10.3 mm
  • h
    7.8 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 11.9 mm 7.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10074060

Cenové rozpätie
0,1415 € - 0,077 €

Úroveň zásob
21226 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    9.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farba
    Prírodná