Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1246 € - 0,2478 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.079 in
27.4 mm
|
|
0.772 in
19.6 mm
|
Prírodná
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 118 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 48700 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.157 in
4.0 mm
|
Biela
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 3400 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biela
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,0957 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 1000 Na sklade |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 2000 Na sklade |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,1134 € - 0,126 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.728 in
18.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
3
|
||
| 0,4169 € - 0,6807 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.343 in
59.5 mm
|
|
0.768 in
19.5 mm
|
Prírodná
|
0.906 in
23.0 mm
|
2.177 in
55.3 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,1457 € | 2090 Na sklade |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,0902 € - 0,1261 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.433 in
11.0 mm
|
Vypuklá
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
4
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 77500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
4
|
||
| 0,0836 € - 0,0928 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
2
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 291500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 28000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 21000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
||
| 0,0957 € - 0,1337 € | 190000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku