Menu Hľadať

Zatlačovacie zátky

Na sklade

Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.

Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.

  • Chránia manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov.
  • Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
  • Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
292 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Tvar hlavy h Farba H d Typ Kúpiť
0,132 € - 0,132 € 14500 Na sklade
14.0 mm
6.0 mm
Čierna
8.0 mm
8.4 mm
1
0,1143 € - 0,127 € 20569 Na sklade
19.0 mm
8.5 mm
Prírodná
10.8 mm
15.9 mm
3
0,1401 € - 0,2568 € 17600 Na sklade
28.0 mm
9.0 mm
Prírodná
12.0 mm
26.5 mm
1
0,0934 € - 0,0934 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
Vypuklá
7.0 mm
Biela
8.9 mm
6.0 mm
3
0,1281 € - 0,2356 € 3000 Na sklade
28.0 mm
7.5 mm
Prírodná
9.5 mm
25.5 mm
1
0,0815 € - 0,0906 € 18000 Na sklade
7.0 mm
5.0 mm
Prírodná
6.2 mm
4.6 mm
2
0,0934 € - 0,1304 € 39500 Na sklade
14.8 mm
Vypuklá
8.0 mm
Biela
10.4 mm
11.9 mm
4
0,088 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
11.0 mm
Vypuklá
6.0 mm
Prírodná
8.0 mm
7.3 mm
4
0,0806 € - 0,0896 € 64000 Na sklade
9.0 mm
5.2 mm
Prírodná
6.5 mm
4.4 mm
2
0,1356 € - 0,2475 € 1300 Na sklade
32.0 mm
13.0 mm
Prírodná
16.2 mm
25.0 mm
3
0,0874 € - 0,122 € 19200 Na sklade
11.0 mm
6.5 mm
Prírodná
8.4 mm
7.2 mm
2
0,1064 € - 0,1182 € 188000 Na sklade
11.5 mm
8.0 mm
Prírodná
9.5 mm
8.8 mm
2
0,3684 € - 0,5959 € 263 Na sklade
57.0 mm
15.5 mm
Prírodná
19.4 mm
51.3 mm
3
0,0934 € - 0,1304 € 20800 Na sklade
19.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Čierna
11.6 mm
17.0 mm
4
0,1607 € - 0,2944 € 4900 Na sklade
27.0 mm
12.5 mm
Prírodná
14.4 mm
24.0 mm
1
0,0874 € - 0,122 € 230500 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
8.0 mm
Prírodná
9.7 mm
8.5 mm
4
0,0772 € - 0,0857 € 42000 Na sklade
12.0 mm
6.0 mm
Prírodná
7.7 mm
2.7 mm
2
0,1216 € - 0,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
27.4 mm
19.6 mm
Prírodná
20.8 mm
23.0 mm
1
0,0934 € - 0,1304 € 7500 Na sklade
18.5 mm
Vypuklá
9.0 mm
Biela
11.7 mm
14.9 mm
4
0,0934 € - 0,1304 € 21688 Na sklade
12.0 mm
Vypuklá
4.0 mm
Čierna
5.7 mm
8.5 mm
5
  • z/zo 15
Zatlačovacia zátka 8.4 mm 6.0 mm 14.0 mm LDPE - PIR Čierna

10103722

Cenové rozpätie
0,132 € - 0,132 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    8.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10061206

Cenové rozpätie
0,127 € - 0,1143 €

Úroveň zásob
20569 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.0 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    10.8 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 26.5 mm 9.0 mm 28.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10086865

Cenové rozpätie
0,2568 € - 0,1401 €

Úroveň zásob
17600 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    26.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M28
Zatlačovacia zátka 6.0 mm 7.0 mm 12.0 mm Polyetylén LD Biela

10180327

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    8.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 25.5 mm 7.5 mm 28.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10086858

Cenové rozpätie
0,2356 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • D
    28.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M27
Zatlačovacia zátka 4.6 mm 5.0 mm 7.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060773

Cenové rozpätie
0,0906 € - 0,0815 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • D
    7.0 mm
  • d
    4.6 mm
  • H
    6.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 11.9 mm 8.0 mm 14.8 mm LDPE - PIR Biela

10061107

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
39500 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.8 mm
  • d
    11.9 mm
  • H
    10.4 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 7.3 mm 6.0 mm 11.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180471

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,088 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.3 mm
  • H
    8.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060766

Cenové rozpätie
0,0896 € - 0,0806 €

Úroveň zásob
64000 Na sklade
Atribúty
  • D
    9.0 mm
  • d
    4.4 mm
  • H
    6.5 mm
  • h
    5.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 25.0 mm 13.0 mm 32.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180532

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,1356 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • H
    16.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 7.2 mm 6.5 mm 11.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060902

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
19200 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.0 mm
  • d
    7.2 mm
  • H
    8.4 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 8.8 mm 8.0 mm 11.5 mm LDPE - PIR Prírodná

10060988

Cenové rozpätie
0,1182 € - 0,1064 €

Úroveň zásob
188000 Na sklade
Atribúty
  • D
    11.5 mm
  • d
    8.8 mm
  • H
    9.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 51.3 mm 15.5 mm 57.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180693

Cenové rozpätie
0,5959 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
263 Na sklade
Atribúty
  • D
    57.0 mm
  • d
    51.3 mm
  • H
    19.4 mm
  • h
    15.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 17.0 mm 9.0 mm 19.5 mm LDPE - PIR Čierna

10061251

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
20800 Na sklade
Atribúty
  • D
    19.5 mm
  • d
    17.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatlačovacia zátka 24.0 mm 12.5 mm 27.0 mm Polyetylén LD Prírodná

10180525

Cenové rozpätie
0,2944 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • d
    24.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • h
    12.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 8.5 mm 8.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060971

Cenové rozpätie
0,122 € - 0,0874 €

Úroveň zásob
230500 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    9.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 2.7 mm 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Prírodná

10060704

Cenové rozpätie
0,0857 € - 0,0772 €

Úroveň zásob
42000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    2.7 mm
  • H
    7.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 23.0 mm 19.6 mm 27.4 mm Polyetylén LD Prírodná

10180518

Cenové rozpätie
0,2417 € - 0,1216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.4 mm
  • d
    23.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • h
    19.6 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatlačovacia zátka 14.9 mm 9.0 mm 18.5 mm LDPE - PIR Biela

10061176

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
7500 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.5 mm
  • d
    14.9 mm
  • H
    11.7 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farba
    Biela
Zatlačovacia zátka 8.5 mm 4.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Čierna

10060964

Cenové rozpätie
0,1304 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
21688 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.5 mm
  • H
    5.7 mm
  • h
    4.0 mm
  • Farba
    Čierna