Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,1104 € - 0,1104 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
56,4207 € - 68,7546 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
Bez uška
6
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1281 € - 0,1281 € 100 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
2.5 mm
Silikón
52.8 mm
0,4475 € - 0,5393 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Purpurová
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
9,3014 € - 9,3014 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
Prírodná
56.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
12,3192 € - 12,3192 € 68 Na sklade
57.9 mm
Prírodná
68.3 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
0,9257 € - 1,0657 € 550 Na sklade
36.0 mm
Čierna
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
5,817 € - 5,817 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Čierna
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,7377 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Čierna
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,9593 € - 1,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6036 € - 1,6036 € Požiadajte o dodací termin tu
37.3 mm
Čierna
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,2013 € - 2,5075 € 100 Na sklade
47.6 mm
Čierna
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,6182 € - 1,8369 € 314 Na sklade
50.0 mm
Čierna
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0771 € - 0,0771 € Požiadajte o dodací termin tu
0.6 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
0,2405 € - 0,2974 € 100 Na sklade
6.5 mm
Žltá
9.5 mm
Silikón
18.5 mm
2
11,1092 € - 11,1092 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Prírodná
63.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,8533 € - 16,8533 € Požiadajte o dodací termin tu
61.9 mm
Prírodná
75.0 mm
Silikón
34.9 mm
Bez uška
3
3,0589 € - 3,3988 € Požiadajte o dodací termin tu
30.15 mm
Prírodná
36.50 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
4,8026 € - 4,8026 € Požiadajte o dodací termin tu
41.28 mm
Prírodná
50.01 mm
Silikón
44.45 mm
S uškom
1
  • z/zo 9
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10293195

Cenové rozpätie
68,7546 € - 56,4207 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm Silikón Prírodná

10287590

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Purpurová

10293287

Cenové rozpätie
0,5393 € - 0,4475 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293201

Cenové rozpätie
9,3014 € - 9,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293157

Cenové rozpätie
12,3192 € - 12,3192 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249673

Cenové rozpätie
1,0657 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
550 Na sklade
Atribúty
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Čierna

10249628

Cenové rozpätie
5,817 € - 5,817 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249666

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,7377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,1036 € - 0,9593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249543

Cenové rozpätie
1,6036 € - 1,6036 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249581

Cenové rozpätie
2,5075 € - 2,2013 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249703

Cenové rozpätie
1,8369 € - 1,6182 €

Úroveň zásob
314 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová zátka 0.6 mm 2.0 mm EPDM Čierna

10287606

Cenové rozpätie
0,0771 € - 0,0771 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Žltá

10293324

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293225

Cenové rozpätie
11,1092 € - 11,1092 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikón Prírodná

10293164

Cenové rozpätie
16,8533 € - 16,8533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566654

Cenové rozpätie
3,3988 € - 3,0589 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M36
Kužeľová zátka s úchytom (ID) Prírodná Silikón

20566661

Cenové rozpätie
4,8026 € - 4,8026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    S uškom
  • Thread Sizes (All)
    M52