Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3791 € - 0,3791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2828 € - 0,2828 € | 6000 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
Prírodná
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,589 € - 1,589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.937 in
23.8 mm
|
Prírodná
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1029 € - 0,1029 € | 1000 Na sklade |
0.016 in
0.4 mm
|
Prírodná
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4752 € - 0,4752 € | 14300 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,4796 € - 0,5714 € | 800 Na sklade |
0.563 in
14.3 mm
|
Prírodná
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silikón
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,3323 € - 0,3323 € | 2900 Na sklade |
0.343 in
8.7 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silikón
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2668 € - 0,309 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.563 in
14.3 mm
|
Čierna
|
0.752 in
19.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,7262 € - 2,7262 € | 250 Na sklade |
1.406 in
35.7 mm
|
Prírodná
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,5864 € - 3,5864 € | 50 Na sklade |
1.752 in
44.5 mm
|
Prírodná
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0253 € - 0,0294 € | 1800 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0528 € - 0,063 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
||
| 0,1058 € - 0,1251 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.469 in
11.9 mm
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,172 € - 0,1997 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.437 in
11.1 mm
|
Čierna
|
0.626 in
15.9 mm
|
EPDM
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
1
|
||
| 2,2013 € - 2,2013 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.189 in
30.2 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,4054 € - 2,8429 € | 100 Na sklade |
1.469 in
37.3 mm
|
Prírodná
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1317 € - 0,1317 € | 1000 Na sklade |
0.02 in
0.5 mm
|
Prírodná
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,1575 € - 0,1837 € | 75 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,0896 € - 0,0896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.024 in
0.6 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 37,3223 € - 45,676 € | 3 Na sklade |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku