Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

Ideálne riešenie na ochranu a maskovanie častí, ktoré sa natierajú, pokovujú, práškujú, eloxujú, pieskujú, chemicky opracúvajú brúsením alebo sú vystavené vysokým teplotám. Vhodné ako ochrana čapov, koncov dutín kolíkov a ďalších. Môžu sa používať ako zátky na maskovanie otvorov so závitom a bez závitov.
Nový kód produktu:

10293201

Starý kód produktu:

499718

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
25 + 9,3014 €
Množstvo v balení: 25

Objednávka v násobkoch 25

Celková cena:

232,54 €

25 x 9,3014 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 47.6 mm
d2 56.0 mm
H 25.4 mm
Ochranný kryt s úchytom Bez uška
Štandard pre závit Metrické
Materiál Silikón
Farba Prírodná
Typ 6
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás