Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8683 € - 1,8683 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.906 in
23.01 mm
|
Prírodná
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silikón
|
1.75 in
44.45 mm
|
S uškom
|
1
|
||
| 3,0589 € - 3,3988 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.187 in
30.15 mm
|
Prírodná
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silikón
|
1.75 in
44.45 mm
|
S uškom
|
1
|
||
| 8,4732 € - 8,4732 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.875 in
47.63 mm
|
Prírodná
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silikón
|
1.75 in
44.45 mm
|
S uškom
|
1