Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

Nový kód produktu:

10249376

Starý kód produktu:

461540

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2499 0,1251 €
2500 + 0,1058 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

12,51 €

100 x 0,1251 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 8.7 mm
d2 11.9 mm
H 20.6 mm
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit Metrické
Materiál EPDM
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás