Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | d1 | Farba | d2 | Materiál | H | Ochranný kryt s úchytom | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,3223 € - 45,676 € | 3 Na sklade |
3.252 in
82.6 mm
|
Prírodná
|
4 in
101.6 mm
|
Silikón
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,1281 € - 0,1281 € | 100 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silikón
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 12,3192 € - 12,3192 € | 68 Na sklade |
2.28 in
57.9 mm
|
Prírodná
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
6
|
||
| 0,3776 € - 0,3776 € | 500 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Oranžová
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silikón
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2609 € - 0,2609 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.244 in
6.2 mm
|
Žltá
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silikón
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,172 € - 0,172 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Modrá
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 7,9893 € - 9,1118 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3 in
76.2 mm
|
Čierna
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,9257 € - 1,0657 € | 550 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
Čierna
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1575 € - 0,1837 € | 75 Na sklade |
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 4,0237 € - 4,0237 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.031 in
26.2 mm
|
Zelená
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,2405 € - 0,2974 € | 100 Na sklade |
0.256 in
6.5 mm
|
Žltá
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silikón
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 5,5254 € - 5,5254 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.299 in
33.0 mm
|
Modrá
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
Bez uška
|
3
|
||
| 0,1369 € - 0,1369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.031 in
0.8 mm
|
Prírodná
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silikón
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0185 € - 0,0185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.02 in
0.5 mm
|
Čierna
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0224 € - 0,0265 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
Čierna
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0544 € - 0,0544 € | 6000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,7449 € - 0,8572 € | 95 Na sklade |
1.031 in
26.2 mm
|
Čierna
|
1.252 in
31.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0968 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.343 in
8.7 mm
|
Čierna
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 0,4067 € - 0,4912 € | 1500 Na sklade |
0.437 in
11.1 mm
|
Prírodná
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silikón
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,9972 € - 2,3763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.252 in
31.8 mm
|
Prírodná
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silikón
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku