Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
7,1145 € - 7,1145 € 50 Na sklade
61.9 mm
Prírodná
75.0 mm
Silikón
34.9 mm
3
0,2828 € - 0,2828 € 500 Na sklade
1.2 mm
Zelená
5.5 mm
Silikón
38.1 mm
2
9,3014 € - 9,3014 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
Prírodná
56.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
1,3588 € - 1,3588 € Požiadajte o dodací termin tu
33.3 mm
Čierna
41.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,9217 € - 3,9217 € 150 Na sklade
47.6 mm
Prírodná
56.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
1,7349 € - 1,9827 € Požiadajte o dodací termin tu
41.3 mm
Čierna
50.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,7846 € - 3,1782 € Požiadajte o dodací termin tu
54.0 mm
Čierna
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2653 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,0671 € - 1,2275 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
Čierna
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0185 € - 0,0185 € Požiadajte o dodací termin tu
0.5 mm
Čierna
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
5,4379 € - 6,7209 € Požiadajte o dodací termin tu
31.7 mm
Prírodná
39.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
4,9568 € - 4,9568 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Modrá
36.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
7,1291 € - 7,1291 € Požiadajte o dodací termin tu
42.0 mm
Prírodná
50.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
16,0368 € - 19,4192 € Požiadajte o dodací termin tu
68.0 mm
Zelená
82.0 mm
Silikón
38.1 mm
Bez uška
3
0,2434 € - 0,2434 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Čierna
9.5 mm
TPR
31.8 mm
Bez uška
3
0,3105 € - 0,3105 € 3000 Na sklade
3.2 mm
Čierna
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Bez uška
3
0,3776 € - 0,3776 € 500 Na sklade
6.5 mm
Oranžová
11.5 mm
Silikón
25.0 mm
2
1,175 € - 1,175 € Požiadajte o dodací termin tu
19.0 mm
Svetlomodrá
23.5 mm
Silikón
19.5 mm
2
0,2609 € - 0,3177 € 300 Na sklade
6.4 mm
Červená
11.1 mm
Silikón
25.1 mm
Bez uška
3
0,4023 € - 0,4884 € 100 Na sklade
11.1 mm
Purpurová
15.9 mm
Silikón
22.2 mm
2
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silikón Prírodná

10249192

Cenové rozpätie
7,1145 € - 7,1145 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10288597

Cenové rozpätie
0,2828 € - 0,2828 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293201

Cenové rozpätie
9,3014 € - 9,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249529

Cenové rozpätie
1,3588 € - 1,3588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249154

Cenové rozpätie
3,9217 € - 3,9217 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249567

Cenové rozpätie
1,9827 € - 1,7349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249604

Cenové rozpätie
3,1782 € - 2,7846 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Čierna

10249437

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2653 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249512

Cenové rozpätie
1,2275 € - 1,0671 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249239

Cenové rozpätie
0,0185 € - 0,0185 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192269

Cenové rozpätie
6,7209 € - 5,4379 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silikón Modrá

10192252

Cenové rozpätie
4,9568 € - 4,9568 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 42.0 mm 50.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192276

Cenové rozpätie
7,1291 € - 7,1291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    42.0 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silikón Zelená

10192283

Cenové rozpätie
19,4192 € - 16,0368 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm TPR Čierna

10241448

Cenové rozpätie
0,2434 € - 0,2434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Čierna

10241455

Cenové rozpätie
0,3105 € - 0,3105 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    TPR
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silikón Oranžová

10293263

Cenové rozpätie
0,3776 € - 0,3776 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silikón Svetlomodrá

10293300

Cenové rozpätie
1,175 € - 1,175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silikón Červená

10192191

Cenové rozpätie
0,3177 € - 0,2609 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silikón Purpurová

10293270

Cenové rozpätie
0,4884 € - 0,4023 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické