Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,3193 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
Čierna
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0528 € - 0,063 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,1058 € - 0,1251 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,1281 € - 0,1281 € 100 Na sklade
0.8 mm
Prírodná
2.5 mm
Silikón
52.8 mm
10,5843 € - 12,1734 € 10 Na sklade
82.6 mm
Prírodná
101.6 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,0249 € - 0,0301 € Požiadajte o dodací termin tu
1.6 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0253 € - 0,0294 € 1800 Na sklade
3.2 mm
Čierna
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4621 € - 0,5568 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Prírodná
17.5 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,3323 € - 0,3323 € 2900 Na sklade
8.7 mm
Prírodná
11.1 mm
Silikón
17.5 mm
2
0,2522 € - 0,2522 € 24000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
25.4 mm
2
4,5194 € - 4,5194 € 100 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
3
9,2422 € - 9,2422 € 4 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,172 € - 0,1997 € Požiadajte o dodací termin tu
11.1 mm
Čierna
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,5437 € - 0,5437 € Požiadajte o dodací termin tu
12.7 mm
Prírodná
16.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
0,223 € - 0,223 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
19.1 mm
2
1,2683 € - 1,5308 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Prírodná
27.0 mm
Silikón
25.4 mm
3
9,3014 € - 9,3014 € Požiadajte o dodací termin tu
47.6 mm
Prírodná
56.0 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
0,2668 € - 0,309 € Požiadajte o dodací termin tu
14.3 mm
Čierna
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,3936 € - 0,4563 € Požiadajte o dodací termin tu
18.3 mm
Čierna
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10377598

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,3193 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Čierna

10249338

Cenové rozpätie
0,063 € - 0,0528 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Čierna

10249376

Cenové rozpätie
0,1251 € - 0,1058 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm Silikón Prírodná

10287590

Cenové rozpätie
0,1281 € - 0,1281 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249215

Cenové rozpätie
12,1734 € - 10,5843 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249253

Cenové rozpätie
0,0301 € - 0,0249 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Čierna

10249291

Cenové rozpätie
0,0294 € - 0,0253 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10377536

Cenové rozpätie
0,5568 € - 0,4621 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Prírodná

10249000

Cenové rozpätie
0,3323 € - 0,3323 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248966

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249161

Cenové rozpätie
4,5194 € - 4,5194 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249208

Cenové rozpätie
9,2422 € - 9,2422 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Čierna

10249413

Cenové rozpätie
0,1997 € - 0,172 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10242421

Cenové rozpätie
0,5437 € - 0,5437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silikón Prírodná

10242384

Cenové rozpätie
0,223 € - 0,223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10374436

Cenové rozpätie
1,5308 € - 1,2683 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293201

Cenové rozpätie
9,3014 € - 9,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377550

Cenové rozpätie
0,309 € - 0,2668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377567

Cenové rozpätie
0,4563 € - 0,3936 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF